CoboMover CMF
Lineare Verfahrachse, entwickelt und optimiert für die Positionierung und Bewegung von Cobots. Die CoboMover Verfahrachse kann zur Erweiterung der Reichweite eines Cobots verwendet werden. Durch den Einsatz einer siebten Achse kann diese den Arbeitsbereich um bis zu fünf Meter erweitern oder die Kapazität eines Cobots erhöhen, indem er zusätzliche Aufgaben übernehmen oder mehrere Arbeitsstationen bedienen kann..

Merkmale
Bei der Konstruktion der linearen Achse wurde besonders darauf geachtet, dass:
- keine Klemm- oder Quetschstellen vorhanden sind (ready for collaboration)
- kompaktes Design für den Einsatz auf engstem Raum, wenig Störkonturen
- lange Lebensdauer und geringer Wartungsaufwand
- Vielseitigkeit im Einsatz: geeignete Befestigung am Schweisstisch mit 100 mm Abstand
Suitable applications
viele, wie z.B. Schweißen, Oberflächenbearbeitung, Maschinenbeschickung, Maschinenbedienung, Verpackung, Palettierung und vieles mehr.
Übersicht
Kompatibilität:
CRX-5iA, CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L
CRX-Plug-In inklusive?
nein, nicht notwendig, der CRX kann eine 7. Achse direkt steuern