QC-7 Roboter-Werkzeugwechsler
Der QC-7 Robotic Tool Changer von ATI Industrial Automation ermöglicht einen schnellen, automatischen Wechsel der Endeffektoren. Das kompakte und dennoch robuste Design ist für alle FANUC CRX Robotermodelle optimiert. Der leichte, pneumatisch betätigte QC-7 verfügt über einen patentierten Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus und beinhaltet optional integrierte Lock/Unlock-Sensoren zur Anzeige des Gerätestatus. Der QC-7 von ATI ermöglicht die Verwendung mehrerer End-of-Arm-Werkzeuge in einer einzigen Anwendung und rationalisiert die Werkzeugaufbewahrung durch einen integrierten Werkzeughaken.
Der QC-7 Werkzeugwechsler ist als komplettes CRX-Ready Kit für den kollaborativen Roboter FANUC CRX erhältlich. Dieser robuste automatische Werkzeugwechsler bietet eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten mit ATIs Pass-through Utility Modules und Tool Stand Systemen. Ein optionales ML8-Elektromodul lässt sich leicht am QC-7-Werkzeugwechslergehäuse anbringen, das auch fünf Pass-Through-Luftanschlüsse und Luftanschlüsse zum Ver- und Entriegeln enthält.
Features
• Schneller und automatischer Wechsel der Endeffektoren.
• Patentierter Fail-Safe-Verriegelungsmechanismus für eine sichere Verbindung zwischen Master und Werkzeug.
• Integrierte Lock/Unlock-Abfrage zur Statusübermittlung.
• Optionaler Werkzeugständerhaken zur bequemen Aufbewahrung während des Werkzeugwechsels.
• Integrierte Pneumatikdurchführung für die zuverlässige Versorgung nachgeschalteter Werkzeuge.
• Elektrische Durchreiche mit einer Vielzahl von optionalen Modulen.
Quick Facts
Kompatibilität
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Enthält CRX Plugin?
Ja