Комплекти захватів “підключи та працюй”
Захвати Robotiq легко інтегрувати у ваше виробниче середовище, ними легко користуватися для працівників будь-якого рівня кваліфікації — досвід експлуатації робототехніки не потрібен. Встановіть свій адаптивний захват всього за кілька хвилин завдяки нашим наборам захватів “підключи та працюй”. Потім використовуйте наш інтуїтивно зрозумілий програмний інтерфейс для програмування безпосередньо на сенсорному екрані вашого CRX.
Особливості
Захвати Robotiq — це захвати для колаборативних роботів. Концепція “підключи та працюй” допоможе швидко адаптуватися до деталей різних форм і розмірів. Плагін FANUC дозволяє використовувати всі функції захватів Robotiq за допомогою зручного інтерфейсу безпосередньо на сенсорному екрані планшету CRX.
- Hand-E має хід 50 мм з корисним навантаженням 5 кг
- 2F-85 має хід 85 мм і корисне навантаження 5 кг
- 2f-140 має хід 140 мм і корисне навантаження 2,5 кг.
Можливе застосування
- Робота з верстатом
- Сортування
- Тестування якості
- Збірка
Короткі факти
Cумісність
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Включає плагін CRX?
Так