iRVision
FANUC iRVision – Consentiamo al CRX di FANUC di Vedere, con sistemi avanzati di rilevamento visivo per Cobot!
PROVA IL SISTEMA DI VISIONE ROBOTICO PIÙ VELOCE, FACILE E AFFIDABILE DEL MONDO.
iRVision è l’esclusivo sistema di rilevamento visivo 2D e 3D completamente integrato che consente ai robot FANUC di vedere – rendendo la produzione più veloce, più intelligente e più affidabile.
Basato di oltre 30 anni di esperienza, il team di esperti di FANUC si è dedicato a sviluppare sistemi di visione robotica integrati che fossero veloci da installare, facili da usare e ultra flessibili. E soprattutto, i sistemi di rilevamento visivo iRVision per robot possono essere implementati senza complicate programmazioni o conoscenze specialistiche.
Caratteristiche del Sistema di Visione Robotica
- Insieme a iRVision è presente una semplice guida passo passo all’installazione, disponibile sul CRX Tablet Teach Pendant
- Configura facilmente il processo di visione direttamente sul CRX Tablet Teach Pendant o su qualsiasi dispositivo dotato di browser
- Insieme a iRVision viene fornito un potente toolbox completamente integrato, ideale per applicazioni più personalizzate
- iRVision non richiede un’interfaccia per dispositivi esterni o hardware per la configurazione e il funzionamento
- Il montaggio diretto della videocamera sul CRX non richiede gestione dei cavi grazie alla Rotating Camera Port sul polso del CRX. Questa porta ruota con l’utensile
- Il CRX supporta sia camere fissate che montate
- L’intera linea di robot e controller FANUC è compatibile con iRVision
iRVision Quick Facts
Compatibilità
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Include il Plugin per il CRX?
Sì