Serie de robots colaborativos CRX

Los nuevos cobots CRX de FANUC son seguros, flexibles, se implementan rápidamente y se programan sin complicaciones. Todo con la fiabilidad reconocida de FANUC y 8 años sin necesidad de mantenimiento para satisfacer las necesidades de producción de los fabricantes actuales.

8 years zero maintenance 

Fiabilidad industrial probada

Mayor libertad y colaboración

Drag & Drop sencillo

Serie FANUC CRX


  • Conexión fácil

    Utilizan conexión 230V estándar

  • Tamaño  compato

    Gracias a su tamaño compacto, los CRX se pueden instalar fácilmente en cualquier lugar

  • Configuración rápida

    Las garras son fáciles de instalar y cambiar con los accesorios aprobados por FANUC

Small collaborative robot CRX 10iA

CRX-5iA

Capacidad de carga de 5kg y alcance de  994mm 

Small collaborative robot CRX 10iA

CRX-10iA

Capacidad de carga de 10 kg y alcance de 1.249mm

CRX 10iA/L Collaborative Robot Arm

CRX-10iA/L

Capacidad de carga de 10 kg y alcance de 1.418mm

Small collaborative robot CRX 10iA

CRX-20iA/L

Capacidad de carga de 20kg y alcance de 1.418mm

Small collaborative robot CRX 10iA

CRX-25iA

Capacidad de carga de 25kg/30kg y alcance de 1,756 – 1,889mm

CRX Tablet Teach Pendant
Collaborative Robot CRX 10iAL Gripper EOAT
Controller for Collaborative Robots

¿Quiere solicitar una demostración u oferta?