Guidage des câbles
Afin de garantir un acheminement propre et surtout sûr des câbles et des tuyaux sur le robot CRX, nous proposons les options de fixation appropriées avec les pinces igus cobot ainsi qu’une protection supplémentaire avec la chaîne d’énergie triflex R robuste.
Vous avez le choix entre la chaîne TRE ouverte, la chaîne TRC fermée ou la chaîne TRL légère. Avec les 3 versions, vous pouvez choisir entre les tailles 30 et 40.
Caractéristiques
- Installation et réparation faciles
- Facilité d’ajout et de retrait des câbles
- Protège les câbles contre les dommages, la poussière, la rouille, la graisse, etc.
- Donne une apparence élégante et propre
- Compatible avec tous les modèles CRX
Informations rapides
Compatibilité
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Comprend-il le plugin CRX ?
Non