UniGripper Co/Light
Die UniGripper Co/Light-Serie integriert die intelligenten Vakuumlösungen von UniGripper in einem Design, das auf kollaborativer Anwendungen und Anwendungen, bei denen ein geringes Gewicht des Greifers wichtig ist, zugeschnitten ist. Den UniGripper Co/Light gibt es in drei Standardgrößen für unterschiedliche Anwendungstypen und Nutzlastanforderungen. Eine mitgelieferte Steuerbox und ein CRX Plugin machen die Installation mit FANUC CRX wirklich reibungslos und einfach.
Features
- Geringes Greifergewicht – hohe Greifkraft
- UniGripper Intelligent Vacuum fokussiert den Vakuumfluss zu den Werkstücken für optimale Hebefähigkeit
- Inklusive Snap-in-Roboteranschluss für CRX Roboter und CRX Plugin
- Optionale Steuerbox zur pneumatischen Steuerung und Überwachung des Vakuumniveaus
Quick Facts
Kompatibilität
CRX-10iA, CRX-10iA/L
Enthält CRX Plugin?
Ja