Manueller Roboter-Handwechsler

Manueller Roboter-Werkzeugwechsler zum Wechseln einer Hand/eines Werkzeugs am Roboterende. Direkt montiert an einem Flansch eines Roboters (FANUC Roboter CRX-10iA) entsprechend dem Montagemuster 4.

Features

Manueller Schnellwechsel

Bestens geeignet für kollaborative Roboter

Hauptzylinder SXR0070-M

Kann direkt an den Roboter montiert werden, entsprechend dem Montagemuster 4.

Werkzeugflansch SXR0070-T

Die Abmessungen der Montagebohrung des Werkzeugflansches entsprechen den Abmessungen des Montagemusters 4. Kann eine aktuell verwendete Hand ohne Modifikation an den Werkzeugflansch montiert werden.

Quick Facts

Kompatibilität

CRX-10iA, CRX-10iA/L

Möchten Sie eine CRX Cobot-Demo vereinbaren oder ein Angebot anfordern?