Neue CRX Cobots iA/L
Die neuesten Mitglieder der CRX-Familie von kollaborativen Robotern sind der CRX-5iA mit einer Nutzlast von 5 kg, der CRX-20iA/L mit einer Nutzlast von 20 kg und der CRX-25iA mit einer Nutzlast von 25-30 kg. Sie folgen auf die Cobot-Modelle CRX-10iA und CRX-10iA/L, – beide mit einer Nutzlast von 10 kg.
3 neue CRX Cobots mit Nutzlast 5kg – 25 kg.
Die perfekte Lösung
Die CRX-Serie der kollaborativen Roboter ist die perfekte Lösung für Hersteller mit wenig oder gar keiner Robotererfahrung. Die CRX-Serie bietet eine völlig neue FANUC Programmierschnittstelle mit einfacher Drag-and-Drop-Technologie auf einem Touchscreen-Pendant. Die einfache Programmierung, gepaart mit der weltbekannten FANUC Technologie, der bewährten Zuverlässigkeit und der sensiblen Berührungserkennung, ermöglicht es den CRX Cobots, in einer Vielzahl von Industrie- und Fertigungsaufgaben sicher mit Menschen zusammenzuarbeiten.
Drag & Drop-Technologie auf einem Touchscreen-Pendant.
CRX Cobots – Sicher, einfach zu bedienen, zuverlässig und vielseitig
Die CRX Cobots von FANUC sind sicher, benutzerfreundlich, zuverlässig und eine vielseitige Lösung für eine breite Palette von Anwendungen, einschließlich Inspektion, Be- und Entladen von Maschinen, Verpacken, Palettieren, Schleifen, Schweißen und mehr. Die CRX Cobots können externe Kräfte im Arbeitsbereich erkennen und stoppen sicher, wenn sie mit einer Person oder einem Objekt in Kontakt kommen. Diese Technologie ermöglicht es dem CRX, sicher neben Menschen zu arbeiten, ohne dass teure Schutzvorrichtungen erforderlich sind.
CRX-5iA
5 kg Nutzlast und 994 mm Reichweite
CRX-20iA/L
5 kg Nutzlast und 994 mm Reichweite
CRX-25iA
25-30 kg Nutzlast und 1.756-1.889 mm Reichweite
Einfache Installation
- Das leichte und kompakte Cobot-Design ermöglicht eine einfache Integration in jeden Arbeitsbereich oder in ein bestehendes System.
- Einfache Installation ohne Kran oder Hebevorrichtung.
- CRX Collaborative Robots verwendet die neueste kompakte R-30iB Mini Plus Steuerung von FANUC für noch mehr Platzersparnis.
- Läuft mit Standard 230V Strom.
Neue Einfache
Programmierung
- Programmieren und teachen Sie Punkte auf Ihrem neuen CRX Cobot mit Hilfe der neuen Teach-Pendant-Benutzerschnittstelle für Durchlaufteaching und einfache Drag-and-Drop-Programmierung.
- Mit den neuen FANUC CRX e-Learning Videos können Sie lernen, wie einfach der Einstieg in den CRX ist. Registrieren Sie sich noch heute und sehen Sie sich die kostenlosen Online-CRX-Schulungsvideos an, die die Benutzerfreundlichkeit und einfache Einrichtung demonstrieren. So können Sie Ihre Produktion im Handumdrehen zum Laufen bringen.
CRX Geräte
- Der Anschluss oder Austausch von Peripheriegeräten ist mit einer großen Auswahl an von FANUC zugelassenen Geräten einfach
- Zwei Anschlüsse an der J6-Achse bieten schnelle Verbindungen und Austauschbarkeit für End-of-Arm-Tooling (EOAT), wie z. B. Greifer und Kameras.
- Die intelligenten Funktionen von FANUC ermöglichen eine einfache Verbindung mit iRVision, Kraftsensoren und mehr.