CRX-10iA
Der kollaborative Roboter CRX-10iA ist die perfekte Lösung für Hersteller mit wenig bis gar keiner Robotererfahrung.
10kg Payload
⌀ 190mm Footprint
1,249mm reach
39kg Mechanical Weight
Mehr Möglichkeiten
Der CRX-10iA Cobot mit einer Nutzlast von 10 kg und einer Reichweite von 1.249 mm ist die perfekte Lösung für Hersteller mit wenig oder gar keiner Robotererfahrung. Die CRX-Serie bietet eine völlig neue FANUC Programmieroberfläche mit einfacher Drag-and-Drop-Technologie auf einem Touchscreen-Pendant. Die einfache Programmierung gepaart mit der weltbekannten FANUC Technologie, der bewährten Zuverlässigkeit und der sensiblen Berührungserkennung ermöglicht es dem CRX-10iA, in einer Vielzahl von Industrie- und Fertigungsaufgaben sicher neben dem Menschen zu arbeiten.
Einfache Installation
- Leichtes und kompaktes Design ermöglichen eine einfache Integration in jeden Arbeitsbereich oder in ein bestehendes System.
- Einfach zu installieren ohne den Einsatz eines Krans oder einer Hebevorrichtung.
- CRX verwendet den neuesten kompakten R-30iB Mini Plus Controller von FANUC für noch mehr Platzersparnis.
- Läuft mit Standard 230V Strom.
Neue einfache Programmierung
- Einfaches Programmieren und Einlernen von Punkten auf Ihrem neuen CRX mit Hilfe neuer, geführter Programmierfunktionen und neuer Benutzeroberfläche des Teach Pendants mit einfacher Drag-and-Drop-Programmierung.
- Mit den neuen FANUC CRX e-Learning videos können Sie lernen, wie einfach der Einstieg in den CRX ist. Registrieren Sie sich noch heute und schauen Sie sich die kostenlosen Online-CRX-Schulungsvideos an, die die einfache Bedienung und Einrichtung demonstrieren. So können Sie Ihre Produktion im Handumdrehen zum Laufen bringen.
CRX Geräte
- Das Anschließen oder Austauschen von Peripheriegeräten ist mit einer großen Auswahl an von FANUC zugelassenen Geräten einfach.
- Zwei Anschlussports an der J6-Achse bieten schnelle Verbindungen und Austauschbarkeit für End-of-Arm-Tooling (EOAT), wie Greifer und Kameras.
- Die intelligenten Funktionen von FANUC ermöglichen eine einfache Verbindung mit Kraftsensoren, iRVision und mehr.